KYOCERA AVX ofrece una línea completa de condensadores cerámicos de una sola capa (SLC) con constantes dieléctricas que van desde 14 (NP0) hasta más de 30,000 7 (XXNUMXR). La oferta de productos incluye SLC estándar (con y sin bordes) en todas las familias de dieléctricos. Los SLC con bordes de doble cara ahora están disponibles en la mayoría de los dieléctricos. Además de una amplia oferta de dispositivos de catálogo estándar, se encuentran disponibles diseños (y prototipos) personalizados a pedido. La entrega de muestras rara vez excede las dos semanas una vez que se han establecido los parámetros de diseño.
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB