Conjuntos de condensadores de potencia


Funciones y beneficios
  • Alto voltaje de funcionamiento
  • Alta corriente de funcionamiento
  • capacitancia extendida
  • Tolerancias más estrictas
  • Alta fiabilidad
  • Q alta
  • ESR ultrabaja
Aplicaciones principales
  • Amplificadores de potencia HF/RF
  • Equipo de fabricación de semiconductores
  • Electrónica médica (MRI)
  • Transmisores de difusión
  • Redes de coincidencia de antenas
  • Calentamiento inductivo
  • ESR ultrabaja

KYOCERA AVX ofrece conjuntos de condensadores de potencia con plomo que amplían los parámetros de capacitancia, voltaje y corriente de nuestra línea de productos de condensadores cerámicos multicapa estándar.

Estos conjuntos de condensadores de potencia estándar y personalizados se fabrican a partir de combinaciones PARALELAS y EN SERIE de nuestros productos respetados en la industria. Los requisitos del cliente se abordan mediante una variedad de técnicas de ensamblaje y coincidencia por computadora que nos han permitido extender los parámetros de voltaje, corriente, ESR más bajo y tolerancia más allá de lo que normalmente está disponible en la industria.

Los conjuntos de condensadores de potencia KYOCERA AVX ofrecen distintas ventajas sobre la compra de componentes estándar. La colaboración con el ingeniero de diseño del cliente da como resultado una solución diseñada con precisión para sus requisitos exactos.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Conjuntos de condensadores de potencia
" Click para ver