Condensadores RF MLO®


Tecnología MLO®
Características y Ventajas
  • Expansión adaptada a PCB
  • ESR baja
  • Tolerancia estricta
  • Hola Q®
  • Alta autorresonancia
  • Baja absorción dieléctrica (0.0015%)
Aplicaciones típicas
  • Amplificadores de potencia RF
  • Amplificadores de bajo ruido
  • Filtrar redes
  • Instrumentación

Los condensadores orgánicos multicapa (MLO®) son condensadores basados ​​en polímeros que utilizan interconexiones de cobre de alta conductividad en forma multicapa. La capacidad de fabricar estos componentes en sustratos de área grande y la obtención de imágenes directas con láser de última generación permiten mejorar los beneficios de costos y el control de tolerancia. El resultado final es un condensador RF de perfil bajo con baja ESR y alta SRF de última generación que puede soportar frecuencias muy por encima de un GHz. Disponible en valores de capacitancia de 1 pF a 5.1 pF a un voltaje de funcionamiento de 50-250 VCC. Tolerancias disponibles ajustadas a ± 0.02 pF.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie MLO™; Tamaño 0603
" Click para ver

Herramientas de diseño
Software: haga clic para descargar
Modelos de simulación
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP