Funciones y beneficios
- Tamaño de la EIA: 0402, 0603, 0805
- Voltaje: Hasta 250V
- Rango de capacitancia: 0.1 pF a 100 pF
- FSR alto
- ESR baja
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
KYOCERA AVX ofrece condensadores de chip cerámico fijos con característica BP de alta frecuencia (NPO) aprobados militarmente en tamaños estándar EIA. Esta oferta consta de tamaños de caja estándar de la industria 0402, 0603 y 0805 de acuerdo con los dibujos DSCC 05003, 05002 y 05001 respectivamente. Este producto se ofrece en varios grados probados. La oferta estándar se suministra con inspección del Grupo A según MIL-PRF-55681.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica