Condensadores cerámicos RF | Serie KGU


Funciones y beneficios
  • Tallas: 01005 - 0805
  • Tensión nominal: 16 V – 250 V
  • Capacitancia: 0.1 – 100 pF
  • Tolerancia: tan baja como ± 0.5 pF
  • Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 125 ° C
Aplicaciones principales
  • Estaciones base celulares
  • Servicios inalámbricos de banda ancha
  • Comunicaciones satelitales
  • Dispositivos inalámbricos basados ​​en suscriptores
  • Wi-Fi (802.11)
  • Radio de seguridad pública

Los condensadores de la serie “KGU” son condensadores de chip C0G (NP0) especialmente diseñados para ESR “ultra” baja para aplicaciones en el mercado de las comunicaciones. Los tamaños disponibles son los tamaños de chip EIA del 01005 al 0805. Esta serie también presenta altas frecuencias de autorresonancia.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGU

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar