Funciones y beneficios
- Alta pureza de electrodos para una ESR muy baja y repetible.
- Dieléctrico de alta pureza y bajo contenido de K para un alto campo de ruptura, alta resistencia de aislamiento y bajas pérdidas en frecuencias superiores a 40 GHz.
- Control dimensional muy estricto para una inductancia uniforme, unidad a unidad
- Tolerancias de capacitancia muy ajustadas para aplicaciones de señales de alta frecuencia
- Calificación AEC-Q200
Aplicaciones principales
- Comunicaciones celulares
- Comunicaciones móviles
- TV Satelital
- Sistemas de posicionamiento global (GPS)
- Filtros
- VCO
- Sistemas de radar
- Y más…
El uso de materiales dieléctricos de muy baja pérdida, dióxido de silicio y oxinitruro de silicio, junto con electrodos metálicos altamente conductores, da como resultado una ESR baja y un Q alto. Estas características de alta frecuencia cambian a un ritmo más lento al aumentar la frecuencia que para los condensadores cerámicos de microondas.
ACCU-P® satisface la creciente demanda de condensadores de baja pérdida (alta Q) para uso en tecnología de montaje en superficie, especialmente para el mercado de comunicaciones inalámbricas en frecuencias de hasta 5.8 GHz y superiores.
ACCU-P® es actualmente único en su capacidad de ofrecer valores de capacitancia muy bajos (0.05 pF) y tolerancias de capacitancia ultra ajustadas (±0.01 pF).
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.