Funciones y beneficios
- Baja ESR en frecuencias VHF, UHF y microondas
- Tolerancias de capacitancia ultra ajustadas
- Alta estabilidad con respecto al tiempo, temperatura y frecuencia.
Aplicaciones principales
- comunicaciones celulares
- CT2/PCN (teléfono inalámbrico/redes de comunicaciones personales)
- Televisión por satélite y por cable
- GPS (Sistemas de Posicionamiento Global)
- Sistemas de localización y alarma de vehículos.
- Paging
- Comunicaciones militares
- Sistemas de radar
El uso de materiales dieléctricos de muy baja pérdida, dióxido de silicio y oxinitruro de silicio, junto con electrodos metálicos altamente conductores, da como resultado una ESR baja y un Q alto. Estas características de alta frecuencia cambian a un ritmo más lento al aumentar la frecuencia que para los condensadores cerámicos de microondas. Gracias a la tecnología de película delgada, las características de frecuencia antes mencionadas se obtienen sin comprometer significativamente las propiedades requeridas para el montaje en superficie.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas KYOCERA AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.