Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja C (.250″ x .250″)
- Rango de capacitancia: 0.01 uF a 1.0 uF
- Baja ESR/ESL
- mitad de kínder
- Construcción robusta
- Alta Confiabilidad
Los condensadores MLC serie 920C de KYOCERA AVX ofrecen una calidad superior a un precio competitivo. Esta serie MLC se fabrica de acuerdo con los altos estándares de calidad de KYOCERA AVX. La construcción cerámica proporciona un paquete hermético resistente y confiable. Los estilos de terminación disponibles incluyen una placa de soldadura estándar sobre una barrera de níquel para la mayoría de las aplicaciones y paladio plateado para aplicaciones no magnéticas comúnmente utilizadas en electrónica médica.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS)
- Amplificadores de alta frecuencia
- Filtros SMPS de alta frecuencia
Información del número de pieza