Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja C (.250″ x .250″)
- Rango de capacitancia: 0.01 uF a 1.0 uF
- Baja ESR/ESL
- mitad de kínder
- Construcción robusta
- Alta Confiabilidad
- Disponible con opción de encapsulación*
*Solo para estilos con plomo
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 900C. Esta serie exhibe una eficiencia volumétrica superior y proporciona altos niveles de capacitancia para aplicaciones de potencia HF/RF. La construcción cerámica proporciona un paquete hermético y resistente. KYOCERA AVX ofrece una opción de encapsulación para aplicaciones que requieren protección extendida contra arco y corona.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Suministros de energía
- Amplificadores de potencia HF/RF
- Filtros SMPS de alta frecuencia
- Equipo Médico
Información del número de pieza