Serie 900 | Condensadores multicapa de potencia RF de cerámica X7R

KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de las series 900C y 920C. Estas series exhiben una eficiencia volumétrica superior al tiempo que proporcionan altos niveles de capacitancia para aplicaciones de energía HF/RF y la construcción cerámica proporciona un paquete hermético y resistente.
Serie(PDF)Gorra. Valor
Rango (pF)
El dieléctrico
Material
CCT (ppm/°C)
(-55° a + 125°C)
Límite típico de ESR (ohmios). (pF)Serie
Resonancia
(MHz)
Acoplar
VOLTIOS
(WVDC)
máx.
Diametro
Footprint
pulg. (mm)
Cap.
(pF)
30 MHz150 MHz500 MHz1000 MHz
900C01 µF a 1 µFCerámica
(X7R)
± 15%
10,00010,0000.059--50300.230x.250
(X 5.84 6.35)
100,000100,0000.034--16
1µF1µF0.020--5
920C01 µF a 1 µFCerámica
(X7R)
± 15%
-----50300.220x.250

(X 5.59 6.35)
-----16
-----5