Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja R (.070″ x .090″)
- Rango de capacitancia 1 pF a 100 pF
- Dieléctrico NPO resistente y confiable
- Optimizado para una ESR más baja y una transferencia de calor superior
- Optimizado para la frecuencia más alta de resonancia propia
- Capaz de la máxima potencia de RF
- Cumple con RoHS/sin plomo
El 800R de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de geometría de carcasa optimizada, formulaciones de electrodos altamente conductivos y dieléctricos patentados produce la ESR más baja y una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800R sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF, desde frecuencias UHF hasta microondas.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Transmisores de transmisión UHF/HDTV
- Radio Seguridad Pública (APCO-25)
- Aviónica
- Telecom
- WiMAX/LTE
- Sistemas de comunicaciones por microondas y sistemas satelitales
- Electrónica médica
Aplicaciones de circuitos
- Redes de filtros de alta potencia de RF
- Combinadores
- acopladores
- Redes coincidentes
- Acoplamiento de salida
- Acoplamiento de antena
- Bloqueo y derivación de CC
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP