Condensadores multicapa (MLC) cerámicos de alta potencia de RF NPO serie 800H


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja H (.720″ x .740″)
  • Q alta
  • VSG ultrabaja
  • Alta potencia de RF
  • Rango de capacitancia: 100 pF a 20,000 pF
  • Rendimiento ultraestable
  • Alta corriente/voltaje de RF
  • Alta Confiabilidad
  • Cumple con RoHS, libre de Pb
  • 8000 WVCC

La serie 800H de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta potencia de RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores, geometrías de carcasa optimizadas y dieléctricos patentados produce la ESR más baja. Los nuevos dieléctricos resistentes NPO de baja pérdida de AVX están diseñados para proporcionar una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800H sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF y alto CV.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Impedancia a juego
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Amplificadores de potencia HF/RF
  • Transmisores
  • Sintonización de antena
  • Cámaras de plasma
  • Médico (bobinas de resonancia magnética)
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 800H
" Click para ver