Condensadores multicapa (MLC) cerámicos de alta potencia de RF NPO serie 800E


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja E (.380″ x .380″)
  • Rango de capacitancia: 3.3 pF a 5100 pF
  • Q alta
  • Rendimiento ultraestable
  • VSG ultrabaja
  • Alta corriente/voltaje de RF
  • Alta potencia de RF
  • Alta Confiabilidad
  • 7200 WVCC
  • Cumple con RoHS, libre de Pb

La serie 800E de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta potencia de RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores, geometrías de carcasa optimizadas y dieléctricos patentados produce la ESR más baja. Los nuevos dieléctricos resistentes NPO de baja pérdida de AVX están diseñados para proporcionar una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800E sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF, desde VHF hasta frecuencias de microondas.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Impedancia a juego
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Amplificadores de potencia HF/RF
  • Transmisores
  • Sintonización de antena
  • Cámaras de plasma
  • Médico (bobinas de resonancia magnética)
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 800E
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie 800E | Documentación ambiental