Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja C (.250″ x .250″)
- Rango de capacitancia: 2.2 pF a 3000 pF
- Q alta
- Rendimiento ultraestable
- Baja ESR/ESL
- Alta corriente/voltaje de RF
- Alta potencia de RF
- Alta Confiabilidad
- 3600 WVCC
La serie 800C de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta potencia de RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores, geometrías de carcasa optimizadas y dieléctricos patentados produce la ESR más baja. Los nuevos dieléctricos resistentes NPO de baja pérdida de AVX están diseñados para proporcionar una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800C sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF, desde VHF hasta frecuencias de microondas.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Tuning ECU
- Impedancia a juego
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Amplificadores de potencia HF/RF
- Transmisores
- Sintonización de antena
- Cámaras de plasma
- Médico (bobinas de resonancia magnética)
Información del número de pieza