Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja A (.055″ x .055″)
- Rango de capacitancia 0.1 pF a 100 pF
- Dieléctrico NPO resistente y confiable
- Baja ESR/ESL
- Caja optimizada para la frecuencia más alta de resonancia propia
- Capaz de la máxima potencia de RF
- Cumple con RoHS/sin plomo
La serie 800 A de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta potencia de RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores, geometrías de carcasa optimizadas y dieléctricos patentados produce la ESR más baja. Los nuevos dieléctricos resistentes NPO de baja pérdida de AVX están diseñados para proporcionar una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800 A sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF, desde frecuencias UHF hasta microondas. Aplicaciones típicas: sistemas de comunicaciones UHF y microondas, comunicaciones inalámbricas, radio de seguridad pública, telecomunicaciones, WiMAX y sistemas satelitales. Aplicaciones de circuitos típicas: redes de filtros de alta potencia de RF, combinadores, acopladores, redes coincidentes, acoplamiento de salida, acoplamiento de antena y bloqueo y derivación de CC.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones funcionales
- Sistemas de comunicaciones UHF y microondas
- Comunicaciones Inalámbricas
- Radio Seguridad Pública (APCO-25)
- Telecom
- WiMAX/LTE*
- Sistemas satelitales
Aplicaciones de circuitos
- Redes de filtros de alta potencia de RF
- Combinador
- acopladores
- Redes coincidentes
- Acoplamiento de salida
- Acoplamiento de antena
- Bloqueo y derivación de CC
Información del número de pieza
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.