La serie 800 de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes de alta potencia de RF que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores, geometrías de carcasa optimizadas y dieléctricos patentados produce la ESR más baja. Los dieléctricos resistentes NPO de baja pérdida de KYOCERA AVX están diseñados para proporcionar una transferencia de calor superior en aplicaciones de alta potencia de RF. La ESR ultrabaja y el rendimiento térmico superior garantizan que los productos de la serie 800 sean su mejor opción para aplicaciones de alta potencia de RF, desde frecuencias UHF hasta microondas.
Aplicaciones típicas: sistemas de comunicaciones UHF y microondas, comunicaciones inalámbricas, radio de seguridad pública, telecomunicaciones, WiMAX y sistemas satelitales. Aplicaciones de circuitos típicas: redes de filtros de alta potencia de RF, combinadores, acopladores, redes coincidentes, acoplamiento de salida, acoplamiento de antena y bloqueo y derivación de CC.
| Serie | (PDF) | Gorra. Valor Rango (pF) | El dieléctrico Material CCT (ppm/°C) (-55° a + 125°C) | Límite típico de ESR (ohmios). (pF) | Serie Resonancia (MHz) | Acoplar VOLTIOS (WVDC) máx. | Diametro Footprint pulg. (mm) |
||||
| Cap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 800A | 0.1 a 100 | Cerámica NPO 0 30 ± | 1 | - | 0.072 | 0.078 | 0.081 | 10000 | 250 | .055x.055 (X 1.40 1.40) |
|
| 10 | - | 0.040 | 0.048 | 0.064 | 4000 | ||||||
| 100 | - | 0.032 | 0.048 | 0.071 | 1200 | ||||||
| 800B | 0.1 a 1000 | Cerámica NPO 0 30 ± | 10 | - | 0.038 | 0.047 | 0.064 | 5300 | 500 | .110x.110 (X 2.79 2.79) |
|
| 100 | - | 0.027 | 0.041 | 0.060 | 2000 | ||||||
| 1000 | - | 0.024 | 0.051 | - | 700 | ||||||
| 800R | 1 a 100 | Cerámica NPO 0 30 ± | 1 | - | - | 0.057 | 0.055 | 10800 | 500 | .070x.090 (X 1.78 2.29) |
|
| 10 | - | 0.032 | 0.032 | 0.048 | 3600 | ||||||
| 100 | - | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 1500 | ||||||
| 800C | 2.2 a 3000 | Cerámica NPO 0 30 ± | 10 | 0.053 | 0.066 | - | - | - | 3600 | .250x.250 (X 6.35 6.35) |
|
| 39 | 0.030 | 0.053 | - | - | - | ||||||
| 2700 | 0.008 | 0.018 | - | - | - | ||||||
| 800E | 3.3 a 5100 | Cerámica NPO 0 30 ± | 10 | 0.065 | 0.091 | - | - | - | 7200 | .380x.380 (X 9.65 9.65) |
|
| 47 | 0.026 | 0.046 | - | - | - | ||||||
| 800H | 100 a 20,000 | Cerámica NPO 0 30 ± | 430 | 0.022 | 0.048 | - | - | 396 | 8000 | .720x.740 (X 18.29 18.80) |
|
| 1000 | 0.027 | 0.053 | - | - | 265 | ||||||
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB