Condensadores multicapa (MLC) de porcelana de alta potencia RF NPO serie 700E


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja A (.380″ x .380″)
  • Rango de capacitancia 1 pF a 2200 pF
  • Q alta
  • Rendimiento NPO ultraestable
  • Baja ESR/ESL
  • Alta corriente/voltaje de RF
  • Alta potencia de RF
  • Alta Confiabilidad
  • Disponible con opción de encapsulación Solo para estilos con plomo

KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 700E. Este condensador multicapa de alta Q es ultraestable en aplicaciones de alta corriente y voltaje de RF con rendimiento NPO. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.

KYOCERA AVX ofrece una opción de encapsulación para aplicaciones que requieren protección extendida contra arco y corona.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Impedancia a juego
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Amplificadores de potencia HF/RF
  • Transmisores
  • Sintonización de antena
  • Cámaras de plasma
  • Médico (bobinas de resonancia magnética)
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 700E
" Click para ver