Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja C (.250″ x .250″)
- Rango de capacitancia 1 pF a 2700 pF
- Q alta
- Rendimiento ultraestable
- Baja ESR/ESL
- Alta corriente/voltaje de RF
- Alta potencia de RF
- Alta Confiabilidad
- Disponible con opción de encapsulación Solo para estilos con plomo
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 700C. Este condensador multicapa de alta Q es ultraestable en aplicaciones de alta corriente y voltaje de RF. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.
KYOCERA AVX ofrece una opción de encapsulación para aplicaciones que requieren protección extendida contra arco y corona.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Tuning ECU
- Impedancia a juego
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Filtrar redes
- Osciladores
- Circuitos de sincronización
- Amplificadores de potencia RF
- Bobinas de imágenes por resonancia magnética
- Electrónica médica
Información del número de pieza