Capacitores multicapa (MLC) cerámicos y de porcelana NPO serie 700B


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja A (.110″ x .110″)
  • Rango de capacitancia 0.1 pF a 5100 pF
  • Baja ESR/ESL
  • CTP cero
  • Ruido bajo
  • Alta autorresonancia
  • Construcción robusta
  • Fiabilidad establecida (QPL)
  • Disponible con opción de encapsulación Solo para estilos con plomo

KYOCERA AVX, el líder de la industria, anuncia un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 700B. La característica superior de alta autorresonancia y cero TCC de esta serie proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas que requieren una deriva mínima, incluida la potencia de RF. La construcción de porcelana y cerámica proporciona un paquete hermético y resistente.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Filtrar redes
  • Osciladores
  • Circuitos de sincronización
  • Amplificadores de potencia RF
  • Bobinas de imágenes por resonancia magnética
  • Electrónica médica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 700B
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie 700B | Documentación ambiental