Serie 700 | Condensadores multicapa (MLC) cerámicos y de porcelana NPO

KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 700. La característica superior de alta autorresonancia y cero TCC de esta serie proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas que requieren una deriva mínima. Las construcciones de porcelana y cerámica de alta densidad proporcionan un paquete hermético y resistente.
Serie(PDF)Gorra. Valor
Rango (pF)
El dieléctrico
Material
CCT (ppm/°C)
(-55° a + 125°C)
Límite típico de ESR (ohmios). (pF)Serie
Resonancia
(MHz)
Acoplar
VOLTIOS
(WVDC)
máx.
Diametro
Footprint
pulg. (mm)
Cap.
(pF)
30 MHz150 MHz500 MHz1000 MHz
700A0.1 a 1000Cerámico
y Cerámica (NPO)
0 30 ±
1-0.1860.3080.4299110250.055x.055
(X 1.40 1.40)
10-0.0730.1300.1843020
100-0.0310.0560.0801000
1000-0.0350.064-330
700B0.1 a 5100Cerámico
y Cerámica (NPO)
0 30 ±
10-0.0510.0900.12618401500.110x.110
(X 2.79 2.79)
100-0.0360.0660.093620
1000-0.0380.069-210
51000.0110.025--100
700C1 a 2700Cerámico
(ONL)
0 30 ±
100.0720.1390.2510.35514572500.230x.250
(X 5.84 6.35)
1000.0260.0570.103-475
10000.0100.023--155
27000.0070.016--95
700E1 a 2200Cerámico
(ONL)
0 30 ±
100.0760.1470.2660.37611107200.380x.380
(X 9.65 9.65)
1000.0300.0650.119-365
10000.0180.0400.073-120
22000.0140.0300.055-82
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información