Funciones y beneficios
- Tamaño estándar EIA: 0603
- Rango de capacitancia 0.1 pF a 100 pF
- La ESR más baja de su clase
- El voltaje de trabajo más alto de su clase: 250 V
- Marcado láser (opcional)
- Altas frecuencias de autorresonancia
- RoHS
La serie de condensadores multicapa 600S, EIA 0603, de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en las aplicaciones de RF/microondas más exigentes que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores y dieléctricos patentados de baja pérdida produce una ESR ultrabaja. El rendimiento superior hace que la serie 600S de KYOCERA AVX sea su mejor opción para una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Estaciones base celulares
- Comunicaciones Inalámbricas
- Servicios inalámbricos de banda ancha
- Comunicaciones satelitales
- WiMAX (802.16)
Aplicaciones de circuitos
- Filtrar redes
- Redes coincidentes
- Fuentes de alta frecuencia Q
- Sintonización, Acoplamiento, Bypass y Bloqueo DC
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP