Condensadores de microondas y RF NPO de ESR ultrabaja serie 600L


Funciones y beneficios
  • Tamaño estándar EIA: 0402
  • Rango de capacitancia 0.1 pF a 27 pF
  • La ESR más baja de su clase
  • El voltaje de trabajo más alto de su clase: 200 V
  • Altas frecuencias de autorresonancia
  • RoHS

La serie de condensadores multicapa 600L, EIA 0402 de KYOCERA AVX ofrece un rendimiento excelente en las aplicaciones de RF/microondas más exigentes que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores y dieléctricos patentados de baja pérdida produce una ESR ultrabaja. El rendimiento superior hace que la serie 600L de KYOCERA AVX sea su mejor opción para una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Estaciones base celulares
  • Dispositivos inalámbricos basados ​​en suscriptores
  • Servicios inalámbricos de banda ancha
  • Wi-Fi (802.11)
  • Comunicaciones satelitales
  • WiMAX (802.16)
Aplicaciones de circuitos
  • Filtrar redes
  • Redes coincidentes
  • Fuentes de alta frecuencia Q
  • Sintonización, Acoplamiento, Bypass y Bloqueo DC
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 600L
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP