Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja B (.110″ x .110″)
- Rango de capacitancia 5000 pF a 0.01 uF
- Baja ESR/ESL
- mitad de kínder
- Construcción robusta
- Alta Confiabilidad
- Disponible con opción de encapsulación*
*Solo para estilos con plomo
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los capacitores cerámicos multicapa BX de la serie 200B. Esta serie exhibe una alta eficiencia volumétrica con características IR superiores. La construcción cerámica proporciona un paquete hermético y resistente.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Suministros de energía
- Acoplamiento de banda ancha
- Amplificadores de señal media
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento