KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores cerámicos multicapa BX serie 200. Esta serie exhibe una alta eficiencia volumétrica con características IR superiores. La construcción cerámica proporciona un paquete hermético y resistente.
| Serie | (PDF) | Gorra. Valor Rango (pF) | El dieléctrico Material CCT (ppm/°C) (-55° a + 125°C) | Límite típico de ESR (ohmios). (pF) | Serie Resonancia (MHz) | Acoplar VOLTIOS (WVDC) máx. | Diametro Footprint pulg. (mm) |
||||
| Cap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 200A | 510 a 10,000 | Cerámica (BX) ± 15% | 510 | 1.010 | 2.238 | - | - | 341 | 50 | .055x.055 (X 1.40 1.40) |
|
| 1,000 | 0.553 | 1.226 | - | - | 247 | ||||||
| 10,000 | 0.071 | 0.157 | - | - | 82 | ||||||
| 200B | 5,000 a 100,000 | Cerámica (BX) ± 15% | 5,000 | 0.202 | 0.450 | - | - | 89 | 50 | .110x.110 (X 2.79 2.79) |
|
| 10,000 | 0.133 | 0.296 | - | - | 63 | ||||||
| 100,000 | 0.033 | - | - | - | 20 | ||||||
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB