Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja R (.070″ x .090″)
- Rango de capacitancia 0.5 pF a 100 pF
- 500 WVCC
- Baja ESR/ESL
- Q alta
- Rendimiento ultraestable
- Alta autorresonancia
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 180R. Este es el condensador multicapa con ESR más bajo de KYOCERA AVX. La alta Q y la alta autorresonancia característica de muchas aplicaciones de RF/microondas
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Tuning ECU
- Impedancia a juego
- Bloqueo de CC
- Comentarios
Aplicaciones de circuitos
- Amplificadores de potencia RF
- Filtros
- Circuitos de sincronización
- Osciladores
- Líneas de retardo
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño