Condensadores de alta potencia de RF (MLC) multicapa de porcelana serie 100E


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja E (.380″ x .380″)
  • Rango de capacitancia 1 pF a 5100 pF
  • Q alta
  • Rendimiento ultraestable
  • Baja ESR/ESL
  • Alta corriente/voltaje de RF
  • Alta potencia de RF
  • Alta Confiabilidad
  • Disponible con opción de encapsulación (Solo estilos con plomo)

KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 100E. Este condensador multicapa de alta Q es ultraestable en aplicaciones de alta corriente y voltaje de RF. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.

KYOCERA AVX ofrece una opción de encapsulación para aplicaciones que requieren protección extendida contra arco y corona.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Impedancia a juego
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Amplificadores HF/RF
  • Transmisores
  • Sintonización de antena
  • Cámaras de plasma
  • Bobinas de imágenes por resonancia magnética
  • Electrónica médica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 100E
" Click para ver