Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja C (.250″ x .250″)
- Rango de capacitancia 1 pF a 2700 pF
- Q alta
- Rendimiento ultraestable
- Baja ESR/ESL
- Alta corriente/voltaje de RF
- Alta potencia de RF
- Alta Confiabilidad
- Disponible con opción de encapsulación (Solo estilos con plomo)
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores RF de la serie 100C. Este condensador multicapa de alta Q es ultraestable en aplicaciones de alta corriente y voltaje de RF. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Tuning ECU
- Impedancia a juego
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Amplificadores RF VHF/UHF
- Cámaras de plasma
- Bobinas de imágenes por resonancia magnética
- Electrónica médica
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento