Condensadores multicapa de porcelana (MLC) serie 100B


Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja B (.110″ x .110″)
  • Rango de capacitancia 0.1 pF a 1000 pF
  • Q alta
  • Rendimiento ultraestable
  • Baja ESR/ESL
  • Alta autorresonancia
  • Ruido bajo
  • Temperaturas de funcionamiento extendidas hasta 175 °C
  • Disponible con opción de encapsulación (Solo estilos con plomo)
  • Fiabilidad establecida (QPL)

KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 100B. Esta serie ahora está disponible con temperaturas de funcionamiento extendidas de hasta 175 °C. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
  • Evitar
  • Acoplamiento
  • Tuning ECU
  • Comentarios
  • Impedancia a juego
  • Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
  • Amplificadores UHF/Microondas/RF/IF
  • Mezcladores
  • Osciladores
  • Filtrar redes
  • Circuitos de sincronización
  • Líneas de retardo
  • Bobinas de imágenes por resonancia magnética
  • Electrónica médica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 100B
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie 100B | Documentación ambiental