Funciones y beneficios
- Tamaño de la caja A (.055″ x .055″)
- Rango de capacitancia 0.1 pF a 100 pF
- Q alta
- Rendimiento ultraestable
- Baja ESR/ESL
- Alta autorresonancia
- Ruido bajo
- Fiabilidad establecida (QPL)
KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un nuevo rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 100A. Este es el condensador multicapa de alta Q y alta autorresonancia más versátil de KYOCERA AVX. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Aplicaciones
Aplicaciones funcionales
- Evitar
- Acoplamiento
- Tuning ECU
- Comentarios
- Impedancia a juego
- Bloqueo de CC
Aplicaciones de circuitos
- Microondas/RF/Amplificadores
- Mezcladores
- Osciladores
- Amplificadores de bajo ruido
- Circuitos de sincronización
- Líneas de retardo
- Electrónica médica
- Filtrar redes
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento