Funciones y beneficios
- Baja ESR en frecuencias de radio y microondas
- Tolerancias de capacitancia ultra ajustadas
- Parámetros de RF repetibles
- Alta estabilidad con respecto al tiempo, temperatura y frecuencia.
Aplicaciones principales
- Comunicaciones militares
- Sistemas de radar
- Comunicación satelital
- GPS (Sistemas de Posicionamiento Global)
- Drones
- Filtros
El uso de materiales dieléctricos de muy baja pérdida, dióxido de silicio y oxinitruro de silicio, junto con electrodos metálicos altamente conductores, da como resultado una ESR baja y un Q alto. Estas características de alta frecuencia cambian a un ritmo más lento al aumentar la frecuencia que para los condensadores cerámicos de microondas. Gracias a la tecnología de película delgada, las características de frecuencia antes mencionadas se obtienen sin comprometer significativamente las propiedades requeridas para el montaje en superficie.
- DLA 09023 = 0201 Tamaño de la caja
- DLA 09024 = 0402 Tamaño de la caja
- DLA 09025 = 0603 Tamaño de la caja
- DLA 09026 = 0805 Tamaño de la caja
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza