Terminaciones de chip con plomo – Serie LT


Terminaciones de chip con plomo - Serie LT
Funciones y beneficios
  • Impedancia nominal: 50 Ω
  • Tolerancia resistiva: ±5% estándar, ±2% disponible
  • Coeficiente de temperatura: ±150 ppm/ºC
Aplicaciones principales
  • Amplificador RF de alta potencia
  • Instrumentación

Diseñada para manejar más potencia, la serie LT de terminaciones de chip con terminales de alta potencia ofrece una impedancia nominal de 50 Ω, con capacidad de resistencias entre 10 Ω y 200 Ω, tolerancia resistiva de hasta ±2 %, capacidad de manejo de potencia de hasta 200 W y temperatura de funcionamiento. rango de -55ºC a +150ºC. Todas las terminaciones se fabrican en instalaciones ISO 9001.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Terminaciones de chip con plomo - Serie LT
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP