Terminaciones de montaje en brida – Serie FT


Funciones y beneficios
  • Resistencia: 50 Ω estándar (10 Ω – 200 Ω disponibles)
  • Tolerancia de resistencia: ±5% estándar (±2% disponible)
  • Potencia: 2 vatios a 225 vatios
Aplicaciones principales
  • Amplificador RF de alta potencia
  • Instrumentación

La serie FT de terminaciones de montaje en brida de alta potencia ofrece una impedancia nominal de 50 Ω, con capacidad de resistencias entre 10 Ω y 200 Ω, tolerancia resistiva de ±5 %, capacidad de manejo de potencia de hasta 100 W y rango de temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +150 ºC. Todas las terminaciones se fabrican en instalaciones ISO 9001.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Terminaciones de montaje en brida
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP