Funciones y beneficios
- Impedancia nominal: 50 Ω
- Tolerancia resistiva: ±2% estándar
- Coeficiente de temperatura: ±150 ppm/ºC
Aplicaciones principales
- Amplificador RF de alta potencia
- Instrumentación
La serie CZ de terminaciones de chip de montaje superficial de alta potencia ofrece una impedancia nominal de 50 Ω, con capacidad de resistencias entre 10 Ω y 200 Ω, tolerancia resistiva de ±2 %, capacidad de manejo de potencia de hasta 40 W y rango de temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +150 ºC. . Todas las terminaciones se fabrican en instalaciones ISO 9001.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP