Terminaciones de chip – Serie CT


Funciones y beneficios
  • Impedancia nominal: 50 Ω
  • Tolerancia resistiva: ±5% estándar, ±2% disponible
  • Coeficiente de temperatura: ±150 ppm/ºC
Aplicaciones principales
  • Amplificador RF de alta potencia
  • Instrumentación

La serie CT de terminaciones de chip de alta potencia ofrece una impedancia nominal de 50 Ω, con capacidad de resistencias entre 10 Ω y 200 Ω, tolerancia resistiva de ±2 %, capacidad de manejo de potencia de hasta 150 W y rango de temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +150 ºC. Todas las terminaciones se fabrican en instalaciones ISO 9001.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Terminaciones de chip - Serie CT
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP