Funciones y beneficios
- Resistencia: 50 y 100 Ω estándar
- Tolerancia resistiva: ±5% estándar (±2% disponible)
- Potencia: 20-250 vatios
Aplicaciones principales
- Amplificador RF de alta potencia
- Instrumentación
Diseñada para manejar más potencia, la serie FR de resistencias de montaje en brida de alta potencia se ofrece en valores estándar de 50 Ω y 100 Ω, con capacidad de valores no estándar entre 10 Ω y 200 Ω. Estas resistencias tienen una capacidad de manejo de potencia de hasta 250 W con un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +150 °C y una tolerancia resistiva de hasta ±2 %. Todos los productos de resistencia se fabrican en instalaciones ISO 9001.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP