Funciones y beneficios
- Resistencia: 100 Ω estándar
- Tolerancia resistiva: ±2% estándar
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ºC a +150 ºC
- Material del sustrato: nitruro de aluminio
- Terminales: Plata sobre níquel
- Fiabilidad: MIL-PRF-55342
Las series CS y CW de resistencias en chip de montaje superficial de alta potencia se ofrecen en un valor estándar de 100 Ω, con capacidad para valores no estándar entre 10 Ω y 200 Ω. Estas resistencias tienen una capacidad de manejo de potencia de hasta 40 W con un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +150 °C y una tolerancia resistiva de hasta ±2 %. Todos los productos de resistencia se fabrican en instalaciones ISO 9001.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP