Resistencias en chip – Serie CR


Funciones y beneficios
  • Resistencia: 50 y 100 Ω estándar
  • Tolerancia resistiva: ±5% estándar (2% disponible)
  • Coeficiente de Temperatura: <150 ppm/ºC
Aplicaciones principales
  • Amplificador RF de alta potencia
  • Instrumentación

La serie CR de resistencias en chip de alta potencia se ofrece en valores estándar de 50 Ω y 100 Ω, con capacidad para valores no estándar entre 10 Ω y 200 Ω. Estas resistencias tienen una capacidad de manejo de potencia de hasta 250 W con un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +150 °C y una tolerancia resistiva de hasta ±2 %. Todos los productos de resistencia se fabrican en instalaciones ISO 9001.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie CR
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP