Atenuadores de montaje en brida – Serie FA


Serie FA
Funciones y beneficios
  • Atenuación: 1 dB a 30 dB
  • Rango de frecuencia: CC a 3 GHz
  • Potencia de entrada: hasta 150 vatios
Aplicaciones principales
  • Amplificador RF de alta potencia
  • Instrumentación

La serie FA de atenuadores de montaje en brida de alta potencia ofrece de 1 a 30 dB de atenuación, con un rango de frecuencia de hasta 3 GHz y una capacidad de manejo de potencia de hasta 150 W. Todos los atenuadores se fabrican en instalaciones ISO 9001.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Atenuadores de montaje en brida - Serie FA
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP