Serie AT – Atenuador de RF/Microondas (0603)


Atenuador serie AT
Funciones y beneficios
  • Diseño de película delgada
  • Potencia nominal hasta 1 vatio
  • Respuesta de frecuencia +/-0.5 dB
  • Caracterizado a 20 GHz
  • Aplicaciones CPW y Microstrip
  • EIA 0603 SMT
  • La mayor potencia de su clase
  • AIN Construcción
  • Diseño Pi equilibrado
  • No magnético
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Telecomunicaciones
  • Comunicaciones satelitales
  • Estaciones base celulares
  • Radio de microondas
  • ISM
  • Energía de RF/microondas
  • Militar / Aeroespacial
  • Prueba y Medida
  • Impedancia a juego
  • Relleno de entrada
  • Sintonización del nivel de señal
  • Acondicionamiento de señal

La serie de atenuadores SMT de RF/microondas (AT) está fabricada con materiales de la más alta calidad para un rendimiento confiable y repetible. Estos dispositivos están fabricados con nitruro de aluminio (AIN) y están disponibles en un tamaño de caja estándar EIA 0603. La serie AT exhibe excelentes características de rendimiento para las aplicaciones de RF/microondas más exigentes. La serie AT proporciona una pérdida prácticamente plana en un amplio espectro de frecuencia. La metalización de película delgada proporciona características muy estables en temperatura y tiempo. Su diseño PI equilibrado proporciona una distribución de corriente uniforme y características de atenuación precisas desde CC hasta 20 GHz. Está diseñado para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de nivel de señal pequeño y grande de RF y microondas. El AT es ideal para adaptación de impedancia, relleno de entrada, ajuste de nivel de señal y muchas otras aplicaciones críticas de RF/Microondas. El AT tiene la potencia nominal más alta de su clase y es adecuado para aplicaciones de microcinta y CPW.

La terminación no magnética está disponible para proporcionar unión con epoxis conductores. El AT es totalmente compatible con el procesamiento automatizado de recogida y colocación de alta velocidad.

Nota: Comuníquese con la fábrica para obtener otros valores de atenuación, estilos de terminación y tamaños de caja.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie AT
" Click para ver

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño: haga clic para descargar