Los atenuadores de banda ancha de microondas/RF se fabrican con materiales de la más alta calidad para un rendimiento confiable y repetible. Estos dispositivos están fabricados con nitruro de aluminio (AIN) y están disponibles en un tamaño de caja estándar EIA 0603. La serie AT exhibe excelentes características de rendimiento para las aplicaciones de RF/microondas más exigentes.
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB