Serie TCTO | Condensadores de polímero de alto CV


Serie OTCT
Funciones y beneficios
  • Estructura del electrodo inferior
  • Pequeño, perfil bajo y gran capacidad en comparación con el tipo de estructura estándar (cable J)
  • Capa catódica de polímero conductor
  • Alta tolerancia a la corriente de ondulación
  • Alto rechazo de ruido
  • Alta seguridad gracias al polímero conductor aislante.
  • Sin disminución de la capacitancia debido a la polarización de CC
  • Sin timbre ni vibración
Aplicaciones principales
  • DC / DC
  • Industrial
  • Ordenadores
  • Telecom
  • IoT
  • Aplicaciones para el hogar

La serie TCTO utiliza el polímero conductor en el cátodo para una ESR ultrabaja. La configuración del electrodo inferior da como resultado la mayor capacitancia. La estructura compacta, de perfil bajo y alta capacitancia contribuye a crear conjuntos más pequeños y delgados con mayor funcionalidad. El condensador de polímero conductor utiliza un nuevo diseño de paquete eficiente, que presenta una capacitancia mayor en un factor de forma más pequeño y delgado. Se utilizan polímeros conductores en el cátodo para lograr una mayor conductividad que el dióxido de manganeso convencional, lo que da como resultado una ESR (resistencia en serie equivalente) significativamente menor. Tiene una función de autorreparación que previene fallas, lo que resulta en una operación segura y de alta confiabilidad.