Funciones y beneficios
- Estructura del electrodo inferior
- Pequeño, de perfil bajo y de gran capacidad
- Capacidad ultragrande, aproximadamente el doble que la del tipo de estructura estándar (conductor J)
- Capa catódica de polímero conductor
- Alta tolerancia a la corriente de ondulación
- Alto rechazo de ruido
- Alta seguridad gracias al polímero conductor aislante.
- Sin disminución de la capacitancia debido a la polarización de CC
- Sin timbre ni vibración
Aplicaciones principales
- Para diseño de PCB de alta densidad de componentes (es decir, dispositivos móviles, juegos, tarjetas de computadora)
- IoT
- SSD
- de altura
La construcción única del paquete de la serie TCSO permite un elemento más grande que el tipo de electrodo inferior convencional. La estructura compacta, de perfil bajo y alta capacitancia contribuye a crear conjuntos más pequeños y delgados con mayor funcionalidad. Se utilizan polímeros conductores en el cátodo para lograr una mayor conductividad que el dióxido de manganeso convencional, lo que da como resultado una ESR significativamente menor. Tiene una función de autorreparación que previene fallas, lo que resulta en una operación segura y de alta confiabilidad.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Comportamiento de voltaje inverso de capcitores de tantalio sólidos
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Investigación sobre los efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Directrices de aplicación sobre reflujo IR de condensadores de tantalio sólidos de montaje superficial
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio