COTS-Plus – Polímero conductor TCS


Serie TCS
Funciones y beneficios
  • Diseño robusto para una larga vida útil
  • Eficiencia volumétrica
  • Cribado estadístico con Envejecimiento Acelerado
  • Opción de nivel de prueba de sobretensión
  • Varios niveles de detección de confiabilidad disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: -55 a +125 °C
  • Choques y vibraciones según MIL-STD-202
  • ESR baja
  • 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
  • Retención de capacitancia de alta frecuencia
Aplicaciones principales
  • Convertidor DC / DC
  • Procesamiento de señales
  • Industrial
  • Aviónica
    … y otras aplicaciones especiales

TCS es una versión COTS Plus con apantallamiento mejorado de la serie multiánodo de polímero conductor TCM, diseñada para aplicaciones industriales exigentes y de alta fiabilidad que requieren una ESR extremadamente baja, con un rendimiento de retención de capacitancia estable y de alta frecuencia. Todas las piezas se someten al control de piezas Maverick de KYOCERA AVX, con mejoras en el cribado estadístico y el control de procesos. La serie presenta una fiabilidad básica mejorada y también ofrece grados de fiabilidad extendida (FRL) adicionales bajo pedido. Diseño robusto con cable en J para una larga vida útil. Capacidad de funcionamiento hasta 125 °C. El apantallamiento contra sobretensiones y el recubrimiento de SnPb son opcionales.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie TCS
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie TCS | Documentación ambiental