Serie TCO | Condensadores de polímero de tamaño pequeño con terminales en forma de J


Serie TCO
Funciones y beneficios
  • Estructura estándar (cable J)
  • Capa catódica de polímero conductor
  • Alta tolerancia a la corriente de ondulación
  • Alto rechazo de ruido
  • Alta seguridad gracias al polímero conductor aislante.
  • Sin disminución de la capacitancia debido a la polarización de CC
  • Sin timbre ni vibración
Aplicaciones principales
  • DC / DC
  • Industrial
  • Ordenadores
  • Telecom
  • IoT
  • Aplicaciones para el hogar

La serie TCO utiliza el polímero conductor en el cátodo para una ESR ultrabaja. Los condensadores de polímero conductivo utilizan un nuevo diseño de paquete eficiente, que presenta una capacitancia mayor en un factor de forma más pequeño. Se utiliza polímero conductor en el cátodo para lograr una mayor conductividad que el dióxido de manganeso convencional, lo que da como resultado una ESR (resistencia en serie equivalente) significativamente menor. Tiene una función de autorreparación que previene fallas, lo que resulta en una operación segura y de alta confiabilidad.