Funciones y beneficios
- El CV/cc más alto en una amplia gama de perfiles bajos
- Electrodo de polímero conductor
- Menor VSG
- Diseño de terminaciones debajo de la pestaña:
– Alta eficiencia volumétrica
– Alta densidad de ensamblaje de PCB
– Alta capacitancia en dimensiones más pequeñas - 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
- 100% de sobrecorriente probada
- 8 tamaños de caja disponibles
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de consumo
(por ejemplo, móviles, MP3, etc.) - Desacoplamiento masivo de SoC
(Sistema en chip)
El diseño de terminación bajo pestaña (cara abajo) de esta serie de polímeros conductores TCN ofrece la ventaja de una alta eficiencia volumétrica en un perfil de carcasa pequeño. La serie ofrece una amplia gama de capacidades y baja ESR en varios tamaños de carcasa, desde 1210 hasta 2924, y alturas máximas de componentes desde 1.20 mm hasta 2.00 mm. Son componentes ideales para módulos de potencia pequeños, dispositivos portátiles y otras aplicaciones con restricción de altura. Las piezas están fabricadas con compuestos sin plomo ni halógenos y cumplen con la normativa RoHS.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V
- Punto de referencia del condensador de salida del convertidor CC/CC
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor
Hagan clic aquí para un enlace externo al artículo “La mayor capacidad de voltaje de los condensadores de polímero de tantalio abre nuevas aplicaciones”en ECN.
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento