Funciones y beneficios
- Electrodo de polímero conductor, diseño multiánodo
- ESR extremadamente baja
- 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
- 100% de sobrecorriente probada
- Eficiencia volumétrica
- Retención de capacitancia de alta frecuencia
Aplicaciones principales
- Enrutadores de telecomunicaciones
- Estaciones base con CC/CC de alta potencia
La serie TCM de polímeros conductores con construcción multiánodo para lograr una ESR extremadamente baja ofrece soluciones para aplicaciones de telecomunicaciones, transferencia inalámbrica de datos y otras aplicaciones de potencia de alto rendimiento, como procesadores de potencia y circuitos integrados. Los condensadores de la serie TCM pueden soportar corrientes de rizado más altas y son robustos frente a sobretensiones. El robusto diseño multiánodo de TCM presenta una alta eficiencia volumétrica, ofreciendo una alta capacitancia de hasta 1000 μF, tensiones nominales de hasta 100 V y una alta retención de capacitancia de frecuencia.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V
- Punto de referencia del condensador de salida del convertidor CC/CC
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento