Condensadores de polímero estándar

Condensadores de polímero conductivo estándar en una amplia gama de tamaños de cajas de diseño SMD estándar de la industria con terminaciones de conductores en J. KYOCERA AVX ofrece polímeros en la industria con los valores CV más altos y los voltajes nominales más altos de hasta 125 V, lo que satisface la necesidad de la industria electrónica de capacitores electrolíticos sólidos de baja ESR, modo de falla benigna y confiables. Los condensadores de la serie TCJ están diseñados para una amplia y general gama de aplicaciones, la serie de diseño multiánodo TCM ofrece la ESR más baja.
TCJ
Serie TCJ
Más Información
TCM
Serie TCM
Más Información