Condensadores de polímero de tamaño de caja pequeña

KYOCERA AVX ofrece polímeros de tamaño de caja extremadamente pequeños que coinciden con el tamaño de caja de cerámica como 0805 (métrico 2012) o 0603 (métrico 1608) y perfiles bajos de hasta menos de 1 mm. El diseño SMD boca abajo permite alcanzar parámetros Cap x Volt/cc y Joules/cc muy altos, lo que brinda la ventaja de un posible diseño de PCB de alta densidad mediante el posicionamiento cercano de varias piezas.
F38
Serie F38
Más Información
Más Información
TCN
Serie TCN
Más Información
Más Información
Más Información