Funciones y beneficios
- Mayor energía por volumen
- Caída rápida de DCL después del montaje
- ESR baja
- Terminación estándar debajo de la pestaña o con cable en J
- Alta eficiencia volumétrica
- Tamaños de caja de perfil bajo
- 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
- 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
- Respaldo de energía para SSD (MLC, SLC, EFD, PCIe)
- Equipo portátil que funciona con baterías
- Alarmas Industriales
- Medidores de potencia inteligentes
- Dispositivos móviles
Los condensadores electrolíticos sólidos en chip J-CAP™ con cátodo de polímero conductor, con la máxima potencia en julios/cc, están diseñados para proporcionar soluciones compactas, de bajo perfil y alta energía para aplicaciones exigentes de unidades de estado sólido (SSD). Presentan una baja ESR y la mayor energía por volumen (julios/cc) de cualquier condensador SMT comparable disponible actualmente en el mercado. Su voltaje varía de 6.3 V a 50 V. Diseñados para ofrecer una larga vida útil y robustez gracias a su diseño interno optimizado, materiales con un 100 % de resistencia al envejecimiento por temperatura/tensión y pruebas de sobretensión de baja resistencia. Diseñados para una máxima eficiencia volumétrica y una alta densidad de ensamblaje de PCB. Sus componentes son libres de plomo y halógenos, y cumplen con la normativa RoHS.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V
- Punto de referencia del condensador de salida del convertidor CC/CC
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor