Funciones y beneficios
- Electrodo de polímero conductor
- Menor VSG
- 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 0.47-680 μF/2.5-125 V
- 17 tamaños de caja disponibles
Aplicaciones principales
- Móvil
- Tablets
- Notebook
- TV LCD
- Fuentes de alimentación
La serie TCJ de condensadores de polímero de montaje superficial KYOCERA AVX presenta una baja ESR y ofrece la tensión nominal más alta del sector, hasta 125 V. Estos condensadores son de uso general en aplicaciones comerciales, industriales, de redes y otras. Ofrecen una amplia gama de capacitancias en diversos tamaños de carcasa SMD con terminaciones en J estándar. Además, están fabricados con componentes sin plomo ni halógenos y cumplen con la normativa RoHS. Para más información, consulte la ficha técnica de la serie.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- La próxima generación de condensadores de polímero conductor de tantalio SMD de alto voltaje y baja ESR supera el hito de 100 V
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento